1.4034 Aço inoxidável
Aço cromo inoxidável martensítico, temperável (1.4034)
| Designação curta | X46Cr13 |
| Padrão US (AISI) | 420 |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,43 - 0,50 Cr: 12,50 - 14,50 Mn: 0 - 1,00 P: 0 - 0,04 S: 0 - 0,015 (0,030*) Si: 0 - 1,00 Resto: Fe |
| Tipo de aço inoxidável | C- |
| Densidade [g/cm³] | 7,7 |
Limite de elasticidade | ≥600 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | ≤800 |
| Resistência à corrosão | Resistente em meios livres de cloreto, soluções alcalinas e ácidos fracos Suscetível contra corrosão intergranular Melhor resistência, temperado e polido |
| Usinabilidade | ruim |
| Soldabilidade | ruim |
| Outras propriedades | Estrutura martensítica ferromagnética isenta de níquel Endurecível até HRC 55 (Rm: 1700–1900 N/mm²) Polimento mecânico de alto brilho Eletropolibilidade: média |
| Principais aplicações | Facas de mesa e de rotação Lâminas de barbear, tesouras Rolamentos Patins de gelo Instrumentos cirúrgicos Instrumentos de medição Produtos para indústria medicinal e farmacêutica |
Você tem interesse em um produto feito de 1.4034? Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?